Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
96521-122X10000 |
96521-122X2000 |
96521-122X20000 |
96521-122X5000 |
96521-122X50000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
45.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10000 | ||
11.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | ||
88.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20000 | ||
24.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5000 | ||
217.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50000 |
Loading...
Material Grundkörper | EPDM | Material Komponente | EPDM | Farbe Grundkörper | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Klemmbereich(mm) | 1.0-3.0 | Mindestbiegeradius(mm) | A=50 B=180 C=30 D=30 |
B=Breite(mm) | 11 | H=Höhe(mm) | 22 | H1(mm) | 11 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften