Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form A (96521)

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form A (96521)
· Zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Montage

· Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz

· Kein Befestigungsmaterial notwendig

· Verschiedene Längen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
96521-015X10000
96521-015X2000
96521-015X20000
96521-015X5000
96521-015X50000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)

70.09 €

1 4 Arbeitstage 10000

16.04 €

1 4 Arbeitstage 2000

137.66 €

1 4 Arbeitstage 20000

36.29 €

1 4 Arbeitstage 5000

340.34 €

1 4 Arbeitstage 50000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper EPDM Material Komponente EPDM Farbe Grundkörper Schwarz
Form A Klemmbereich(mm) 0.5-1.5 Mindestbiegeradius(mm) A=50 B=180 C=25 D=25
B=Breite(mm) 8 H=Höhe(mm) 15 H1(mm) 7

Technischer Support