Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband / Form C (96520)

Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband / Form C (96520)
· Zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Montage

· Einfache und schnelle Montage

· Kein Befestigungsmaterial notwendig

· Länge nach Kundenwunsch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
96520-217X10000
96520-217X2000
96520-217X20000
96520-217X5000
96520-217X50000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)

76.51 €

1 4 Arbeitstage 10000

17.72 €

1 4 Arbeitstage 2000

139.99 €

1 4 Arbeitstage 20000

39.79 €

1 4 Arbeitstage 5000

333.34 €

1 4 Arbeitstage 50000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper PVC Farbe Grundkörper Schwarz Form C
Klemmbereich(mm) 4.0-6.0 Mindestbiegeradius(mm) A=50 B=40 C=30 D=30 B=Breite(mm) 11
H=Höhe(mm) 15.8

Technischer Support