Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
96520-114X10000 |
96520-114X2000 |
96520-114X20000 |
96520-114X5000 |
96520-114X50000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
25.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10000 | ||
7.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | ||
47.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20000 | ||
14.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5000 | ||
114.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50000 |
Loading...
Material Grundkörper | PVC | Benennung | Kantenschutzprofil | Farbe Grundkörper | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Ausführung 1 | Ohne dichtung | Klemmbereich(mm) | 1.0-4.0 |
Mindestbiegeradius(mm) | A=30 B=20 C=20 D=20 | B=Breite(mm) | 10 | H=Höhe(mm) | 14.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften