Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Thermoplast | Ausführung 1 | mit Kette |
---|---|---|---|---|---|
D=Außendurchmesser(mm) | 70 | D1(mm) | 46 | D2(mm) | 83 |
D3(mm) | 58 | D4(mm) | 72 | D5(mm) | 60 |
D6(mm) | 37 | L=Länge(mm) | 41 | L1=Länge(mm) | 94 |
L2(mm) | 115 | L3(mm) | 14 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Ausführung 2
L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften