Entlüftungsschrauben mit Ölmessstab Form A, ohne Luftfilter (28054)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28054-136038
28054-1361615
28054-141012
28054-1411815
28054-1412015
28054-1412215
28054-147034
28054-152100
28054-163112
28054-163114
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)

3.09 €

1 4 Arbeitstage 1736G3/823411

3.09 €

1 4 Arbeitstage 1736M16x1.523411

3.33 €

1 4 Arbeitstage 1841G1/228412

3.11 €

1 4 Arbeitstage 17.541M18x1.528412

3.33 €

1 4 Arbeitstage 17.541M20x1.528412

3.34 €

1 4 Arbeitstage 17.541M22x1.528412

4.18 €

1 4 Arbeitstage 1747G3/433512

4.50 €

1 4 Arbeitstage 2052G138512

5.88 €

1 4 Arbeitstage 2363G1 1/255513.5

5.85 €

1 4 Arbeitstage 2363G1 1/449513

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Form A

Technischer Support