Entlüftungsschrauben Messing mit Rückschlagventil (28042)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28042-20014
28042-24038
28042-30012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde L1
(mm)
SW
(mm)

3.81 €

1 4 Arbeitstage 24.320G1/47.518

4.72 €

1 4 Arbeitstage 24.524.5G3/88.522

5.26 €

1 4 Arbeitstage 24.530G1/28.527

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing

Technischer Support