Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
28040-20014 |
28040-24038 |
28040-30012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Außendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | L1 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | G1/4 | 7.5 | 18 | ||
4.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24.5 | G3/8 | 8.5 | 22 | ||
5.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | G1/2 | 8.5 | 27 |
Loading...
Länge(mm) | 24.5 | Werkstoff | Messing |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Außendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
L1(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften