Entlüftungsschrauben mit Spritzschutz (28036)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28036-30012
28036-30014
28036-30038
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde

2.50 €

1 4 Arbeitstage G1/2

2.08 €

1 4 Arbeitstage G1/4

2.19 €

1 4 Arbeitstage G3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 21 Material Grundkörper Thermoplast D=Außendurchmesser(mm) 30
L1(mm) 10

Technischer Support