Entlüftungsschrauben Form B, mit Luftfilter (28034)

Entlüftungsschrauben Form B, mit Luftfilter (28034)
· Temperaturbeständig bis 100 °C

· Abnehmbarer Deckel

· Problemloses Reinigen des Luftfilters

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28034-236038
28034-2361615
28034-241012
28034-2411815
28034-2412015
28034-2412215
28034-247034
28034-252100
28034-263112
28034-263114
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
L1
(mm)

2.54 €

1 4 Arbeitstage 1736G3/82311

2.54 €

1 4 Arbeitstage 1736M16x1.52311

2.91 €

1 4 Arbeitstage 1841G1/22812

2.79 €

1 4 Arbeitstage 17.541M18x1.52812

2.91 €

1 4 Arbeitstage 17.541M20x1.52812

3.02 €

1 4 Arbeitstage 17.541M22x1.52812

3.24 €

1 4 Arbeitstage 1747G3/43312

4.06 €

1 4 Arbeitstage 2052G13812

5.35 €

1 4 Arbeitstage 2363G1 1/25513.5

5.12 €

1 4 Arbeitstage 2363G1 1/44913

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Form B

Technischer Support