Entlüftungsschrauben, Form A, ohne Luftfilter (28034)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28034-136038
28034-1361615
28034-141012
28034-1411815
28034-1412015
28034-1412215
28034-147034
28034-152100
28034-163112
28034-163114
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

2.19 €

1 4 Arbeitstage 36G3/8231711

2.19 €

1 4 Arbeitstage 36M16x1,5231711

2.46 €

1 4 Arbeitstage 41G1/2281812

2.36 €

1 4 Arbeitstage 41M18x1,52817.512

2.46 €

1 4 Arbeitstage 41M20x1,52817.512

2.53 €

1 4 Arbeitstage 41M22x1,52817.512

2.88 €

1 4 Arbeitstage 47G3/4331712

3.59 €

1 4 Arbeitstage 52G1382012

4.90 €

1 4 Arbeitstage 63G1 1/2552313.5

4.65 €

1 4 Arbeitstage 63G1 1/4492313

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Form A

Technischer Support