Verschlussschrauben Form B, mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung (28030)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28030-220014
28030-220038
28030-2201415
28030-2201615
28030-228012
28030-2281815
28030-2282015
28030-2282215
28030-231034
28030-239100
28030-249114
28030-255112
28030-268200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
D1 L1
(mm)

0.66 €

1 4 Arbeitstage 920G1/49

0.72 €

1 4 Arbeitstage 920.5G3/810

0.66 €

1 4 Arbeitstage 920M14X1.59

0.75 €

1 4 Arbeitstage 920M16X1.510

0.84 €

1 4 Arbeitstage 10.528G1/210.5

0.75 €

1 4 Arbeitstage 10.528M18X1.510

0.84 €

1 4 Arbeitstage 10.528M20X1.510

0.87 €

1 4 Arbeitstage 10.528M22X1.510

1.23 €

1 4 Arbeitstage 1231G3/411

1.60 €

1 4 Arbeitstage 1239G112

2.40 €

1 4 Arbeitstage 1349G1 1/413.5

3.02 €

1 4 Arbeitstage 14.755G1 1/214.5

4.39 €

1 4 Arbeitstage 1568.5G216

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper Schwarz Form B

Technischer Support