Verschlussschrauben Form A, mit Einfüllsymbol (28030)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28030-120014
28030-120038
28030-1201415
28030-1201615
28030-128012
28030-1281815
28030-1282015
28030-1282215
28030-131034
28030-139100
28030-149114
28030-155112
28030-168200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
D1 L1
(mm)

0.58 €

1 4 Arbeitstage 920G1/49

0.68 €

1 4 Arbeitstage 920.5G3/810

0.58 €

1 4 Arbeitstage 920M14X1.59

0.68 €

1 4 Arbeitstage 920M16X1.510

0.81 €

1 4 Arbeitstage 10.528G1/210.5

0.72 €

1 4 Arbeitstage 10.528M18X1.510

0.81 €

1 4 Arbeitstage 10.528M20X1.510

0.81 €

1 4 Arbeitstage 10.528M22X1.510

1.12 €

1 4 Arbeitstage 1231G3/411

1.56 €

1 4 Arbeitstage 1239G112

2.28 €

1 4 Arbeitstage 1349G1 1/413.5

2.54 €

1 4 Arbeitstage 14.755G1 1/214.5

4.28 €

1 4 Arbeitstage 1568.5G216

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper Schwarz Form A

Technischer Support