Verschlussschrauben Form C, mit Ablasssymbol (28028)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28028-319014
28028-3191415
28028-3211615
28028-322038
28028-3261815
28028-328012
28028-3282015
28028-3282215
28028-334034
28028-342100
28028-351114
28028-3524015
28028-358112
28028-374200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
D1 L1
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

0.58 €

1 4 Arbeitstage 719.5G1/49175

0.58 €

1 4 Arbeitstage 719.5M14X1.59175

0.68 €

1 4 Arbeitstage 7.521M16X1.510186

0.68 €

1 4 Arbeitstage 7.522G3/810188

0.72 €

1 4 Arbeitstage 7.526M18X1.510217

0.81 €

1 4 Arbeitstage 7.528G1/211249

0.81 €

1 4 Arbeitstage 828M20X1.510248

0.81 €

1 4 Arbeitstage 828M22X1.5112410

1.12 €

1 4 Arbeitstage 934G3/4113011

1.56 €

1 4 Arbeitstage 10.542G11235-

2.28 €

1 4 Arbeitstage 1251G1 1/413.542-

2.04 €

1 4 Arbeitstage 1052M40X1.51342-

2.54 €

1 4 Arbeitstage 1058G1 1/214.550-

4.28 €

1 4 Arbeitstage 13.574G21664-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper Schwarz Form C

Technischer Support