Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
28028-219014 |
28028-2191415 |
28028-2211615 |
28028-222038 |
28028-2261815 |
28028-228012 |
28028-2282015 |
28028-2282215 |
28028-234034 |
28028-242100 |
28028-251114 |
28028-2524015 |
28028-258112 |
28028-274200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | D=Außendurchmesser (mm) | D1 | L1 (mm) | SW (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 19.5 | G1/4 | 9 | 17 | 5 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 19.5 | M14X1.5 | 9 | 17 | 5 | ||
0.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7.5 | 21 | M16X1.5 | 10 | 18 | 6 | ||
0.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7.5 | 22 | G3/8 | 10 | 18 | 8 | ||
0.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7.5 | 26 | M18X1.5 | 10 | 21 | 7 | ||
0.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7.5 | 28 | G1/2 | 11 | 24 | 9 | ||
0.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 28 | M20X1.5 | 10 | 24 | 8 | ||
0.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 28 | M22X1.5 | 11 | 24 | 10 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 34 | G3/4 | 11 | 30 | 11 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.5 | 42 | G1 | 12 | 35 | - | ||
2.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 51 | G1 1/4 | 13.5 | 42 | - | ||
2.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 52 | M40X1.5 | 13 | 42 | - | ||
3.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 58 | G1 1/2 | 14.5 | 50 | - | ||
4.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.5 | 74 | G2 | 16 | 64 | - |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | Schwarz | Form | B |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
D=Außendurchmesser(mm)
D1
L1(mm)
SW(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften