Verschlussschrauben Aluminium (28027)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28027-141010
28027-171215
28027-171415
28027-19014
28027-22038
28027-221615
28027-221815
28027-242015
28027-27012
28027-34034
28027-40100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)

1.82 €

1 4 Arbeitstage M10X15814

2.57 €

1 4 Arbeitstage M12X1,56817

2.84 €

1 4 Arbeitstage M14X1,56817

1.74 €

1 4 Arbeitstage G1/471019

3.34 €

1 4 Arbeitstage G3/871022

3.86 €

1 4 Arbeitstage M16X1,571022

4.10 €

1 4 Arbeitstage M18X1,571022

4.73 €

1 4 Arbeitstage M20X1,571024

3.92 €

1 4 Arbeitstage G1/281027

6.76 €

1 4 Arbeitstage G3/481034

9.37 €

1 4 Arbeitstage G181440

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper blank Form C

Technischer Support