Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
28026-21014 |
28026-24038 |
28026-30012 |
28026-36034 |
28026-42100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | D=Außendurchmesser (mm) | D1 | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 21 | G1/4 | 5 | 10 | 6 | 19 | ||
4.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 24.5 | G3/8 | 8 | 10 | 7 | 22 | ||
4.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 30 | G1/2 | 10 | 10 | 7 | 27 | ||
8.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 36.5 | G3/4 | 13 | 10 | 7 | 34 | ||
10.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 42.5 | G1 | 13 | 14 | 7 | 40 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | Blank |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
D=Außendurchmesser(mm)
D1
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften