Verschlussschrauben mit Magnet (28024)

Verschlussschrauben mit Magnet (28024)
· Temperaturbeständig bis 100 °C

· Montage in Bodennähe beugt Beschädigungen an mechanischen Komponenten vor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28024-20014
28024-201415
28024-22038
28024-27012
28024-34034
28024-42100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
D1 D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)

2.44 €

1 4 Arbeitstage 720G1/489517

2.44 €

1 4 Arbeitstage 720M14X1.589517

3.19 €

1 4 Arbeitstage 7.522G3/813101018

3.64 €

1 4 Arbeitstage 827G1/21311924

4.82 €

1 4 Arbeitstage 934G3/419.6116.530

6.32 €

1 4 Arbeitstage 10.542G119.6121435

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper Schwarz

Technischer Support