Verschlussstopfen, Form C, mit Entlüftung und Luftfilter (28022)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28022-33018
28022-33020
28022-33026
28022-33030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
S min.
(mm)

1.95 €

1 4 Arbeitstage 1823148

2.19 €

1 4 Arbeitstage 202415.58

2.54 €

1 4 Arbeitstage 263016.59.5

3.30 €

1 4 Arbeitstage 3034179.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Form C
D=Außendurchmesser(mm) 30 L(mm) 14 Bohrungs-Ø Toleranz D1(mm) +0.1

Technischer Support