Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
28022-13018 |
28022-13020 |
28022-13026 |
28022-13030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | S min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 23 | 14 | 8 | ||
1.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 24 | 15.5 | 8 | ||
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 30 | 16.5 | 9.5 | ||
2.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 34 | 17 | 9.5 |
Loading...
Länge(mm) | 14 | Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | D=Außendurchmesser(mm) | 30 | Bohrungs-Ø Toleranz D1(mm) | +0.1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1(mm)
D2(mm)
L1(mm)
S min.(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften