Verschlussschrauben (28020)

Verschlussschrauben (28020)
· Dauergebrauchstemperatur 100 °C

· Kurzzeitige Gebrauchstemperatur 120 °C

· Fiberglasverstärkt

· Auf Anfrage: O-Ring oder Werkstoff mit höherer Festigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28020-18014
28020-201415
28020-22038
28020-221615
28020-261815
28020-28012
28020-282015
28020-282215
28020-35034
28020-352615
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
D1 L1
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

0.58 €

1 4 Arbeitstage 2.518.2G1/4863

0.58 €

1 4 Arbeitstage 2.520M14X1.5863

0.68 €

1 4 Arbeitstage 3.522.5G3/810.586

0.68 €

1 4 Arbeitstage 3.522.5M16X1.51186

0.72 €

1 4 Arbeitstage 326M18X1.510107

0.81 €

1 4 Arbeitstage 3.528.5G1/210.5108

0.81 €

1 4 Arbeitstage 328.5M20X1.511107

0.81 €

1 4 Arbeitstage 3.528.5M22X1.510.5107

1.12 €

1 4 Arbeitstage 435G3/410.51210

1.12 €

1 4 Arbeitstage 335M26X1.5121210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper Schwarz

Technischer Support