Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | D (mm) | D1 | K (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 26 | G1/2 | 8 | 4 | 19 | ||
1.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 18 | G1/4 | 6 | 3 | 13 | ||
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 14 | G1/8 | 6 | 3 | 10 | ||
3.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 32 | G3/4 | 10 | 4 | 24 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 22 | G3/8 | 6 | 3 | 17 | ||
5.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 39 | G1 | 11 | 5 | 27 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 14 | M10X1 | 6 | 3 | 10 | ||
14.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 55 | G1 1/2 | 12 | 5 | 30 | ||
11.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 49 | G1 1/4 | 12 | 5 | 30 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | M12X1.5 | 6 | 3 | 13 | ||
1.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 19 | M14X1.5 | 6 | 3 | 13 | ||
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 21 | M16X1.5 | 6 | 3 | 17 | ||
1.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 23 | M18X1.5 | 8 | 4 | 17 | ||
2.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 25 | M20X1.5 | 8 | 4 | 19 | ||
2.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 27 | M22X1.5 | 8 | 4 | 19 | ||
3.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 29 | M24X1.5 | 9 | 4 | 22 | ||
4.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 31 | M26X1.5 | 10 | 4 | 24 | ||
4.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 32 | M27X2 | 10 | 4 | 24 | ||
4.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 36 | M30X1.5 | 10 | 4 | 24 | ||
5.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 39 | M33X2 | 11 | 5 | 27 | ||
9.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 42 | M36X1.5 | 11 | 5 | 27 | ||
11.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 49 | M42X1.5 | 12 | 5 | 30 | ||
11.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 49 | M42X2 | 12 | 5 | 30 | ||
16.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 55 | M48X1.5 | 12 | 5 | 30 | ||
16.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 55 | M48X2 | 12 | 5 | 30 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Oberfläche Grundkörper | Verzinkt | Form | A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
D(mm)
D1
K(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften