Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze selbstschneidend (07652) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07652-803
07652-804
07652-805
07652-806
07652-808
07652-810
07652-812
07652-903
07652-904
07652-905
07652-906
07652-908
07652-910
07652-912
07652-916
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper Ausführung 1 D1=Innengewinde D2=Außendurchmesser D3
(mm)
Eindrehmomente Richtwerte
(Nm)
L Länge
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)
Drehzahlrichtwerte für Leichtmetall 1/min

16.02 €

1 4 Arbeitstage verzinktHandausführungM3--2.5461/4"5.5-

16.02 €

1 4 Arbeitstage verzinktHandausführungM4--5.5481/4"7-

16.02 €

1 4 Arbeitstage verzinktHandausführungM5--10571/4"8-

16.02 €

1 4 Arbeitstage verzinktHandausführungM6--15621/4"10-

19.43 €

1 4 Arbeitstage verzinktHandausführungM8--28721/4"13-

21.57 €

1 4 Arbeitstage verzinktHandausführungM10--40821/4"17-

23.50 €

1 4 Arbeitstage verzinktHandausführungM12--60921/4"19-

141.82 €

1 4 Arbeitstage brüniertMaschinenausführungM38182.5806-650 - 900

141.82 €

1 4 Arbeitstage brüniertMaschinenausführungM48185.5806-400 - 600

177.74 €

1 4 Arbeitstage brüniertMaschinenausführungM512.5301096.510-400 - 600

177.74 €

1 4 Arbeitstage brüniertMaschinenausführungM612.5301596.510-280 - 400

177.74 €

1 4 Arbeitstage brüniertMaschinenausführungM812.5302896.510-280 - 400

231.59 €

1 4 Arbeitstage brüniertMaschinenausführungM1013404011010-200 - 300

231.59 €

1 4 Arbeitstage brüniertMaschinenausführungM1213406011010-200 - 300

447.02 €

1 4 Arbeitstage brüniertMaschinenausführungM16134016011010-150 - 200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl

Technischer Support