Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidbohrungen (07653)

Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidbohrungen (07653)
· Zur Herstellung hochbelastbarer Schraubverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit

· Sorgen für sichere und feste Verankerung im Aufnahmematerial

· Ideal für schwer zerspanbare Werkstoffe

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07653-03
07653-04
07653-05
07653-06
07653-08
07653-10
07653-12
07653-103
07653-104
07653-105
07653-106
07653-108
07653-110
07653-112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Innengewinde M
(mm)
D1 D2=Außendurchmesser
(mm)
L Länge
(mm)
P
(mm)
R min. (bei Gußeisen)
(mm)
R min. (bei Leichtmetal)
(mm)
R min. (bei Kunststoffe)
(mm)
T min.
(mm)

0.61 €

1 4 Arbeitstage Stahl3M3540.61.511.256

0.68 €

1 4 Arbeitstage Stahl4M46.560.81.951.31.68

0.70 €

1 4 Arbeitstage Stahl5M58712.41.629

0.75 €

1 4 Arbeitstage Stahl6M61081.25322.510

0.92 €

1 4 Arbeitstage Stahl8M81291.53.62.4311

2.43 €

1 4 Arbeitstage Stahl10M1014101.54.22.83.513

3.23 €

1 4 Arbeitstage Stahl12M1216121.754.83.2415

1.92 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3M3540.61.511.256

1.93 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl4M46.560.81.951.31.68

2.03 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl5M58712.41.629

1.88 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6M61081.25322.510

2.10 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8M81291.53.62.4311

3.01 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10M1014101.54.22.83.513

5.06 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl12M1216121.754.83.2415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Ausführung 1 Selbstschneidend Ausführung 2 Mit schneidbohrung

Technischer Support