Gewindeeinsätze (07660)

Gewindeeinsätze (07660)
· Ermöglichen Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten Gewindebohrungen

· Eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen

· Leichter und schneller Einbau

· Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07660-05
07660-06
07660-08
07660-08X1
07660-10
07660-10X125
07660-12
07660-12X125
07660-105
07660-106
07660-108
07660-108X1
07660-110
07660-110X125
07660-112
07660-112X125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Einbau Bohrer Ø
(mm)
Einbau Senk Ø +0,25
(mm)
D1=Innengewinde D2=Außengewinde L Länge
(mm)
Einbau Mindest- Gewindetiefe
(mm)
Ausbau Bohrer Ø
(mm)
Ausbau Bohrtiefe
(mm)
Einbau Gewinde-bohrer
(mm)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge

4.43 €

1 4 Arbeitstage Stahl6.98.3M5M889.55.54M8K0398.805

4.75 €

1 4 Arbeitstage Stahl8.810.3M6M10x1.251011.57.54.8M10x1.25K0398.806

5.29 €

1 4 Arbeitstage Stahl10.812.3M8M12x1.251213.59.54.8M12x1.25K0398.808

5.29 €

1 4 Arbeitstage Stahl10.812.3M8x1M12x1.251213.59.54.8M12x1.25K0398.808

6.57 €

1 4 Arbeitstage Stahl12.814.3M10M14x1.51415.511.54.8M14x1.5K0398.810

6.57 €

1 4 Arbeitstage Stahl12.814.3M10x1.25M14x1.51415.511.54.8M14x1.5K0398.810

8.43 €

1 4 Arbeitstage Stahl14.816.3M12M16x1.51617.513.54.8M16x1.5K0398.812

8.43 €

1 4 Arbeitstage Stahl14.816.3M12x1.25M16x1.51617.513.54.8M16x1.5K0398.812

8.93 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6.98.3M5M889.55.54M8K0398.805

8.69 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8.810.3M6M10x1.251011.57.54.8M10x1.25K0398.806

9.16 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10.812.3M8M12x1.251213.59.54.8M12x1.25K0398.808

9.16 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10.812.3M8x1M12x1.251213.59.54.8M12x1.25K0398.808

10.50 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl12.814.3M10M14x1.51415.511.54.8M14x1.5K0398.810

10.50 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl12.814.3M10x1.25M14x1.51415.511.54.8M14x1.5K0398.810

13.39 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl14.816.3M12M16x1.51617.513.54.8M16x1.5K0398.812

13.39 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl14.816.3M12x1.25M16x1.51617.513.54.8M16x1.5K0398.812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 standard

Technischer Support