Einbauwerkzeug für Gewindeeinsatz (07660) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07660-805
07660-806
07660-808
07660-810
07660-812
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einbau Bohrer Ø
(mm)
Einbau Senk Ø +0,25
(mm)
Einbau Mindest- Gewindetiefe
(mm)
Ausbau Bohrer Ø
(mm)
Ausbau Bohrtiefe
(mm)
Passend für Innengewinde D1 Einbau Gewinde-bohrer
(mm)

26.19 €

1 4 Arbeitstage 6.98.39.55.54M5M8

27.06 €

1 4 Arbeitstage 8.810.311.57.54.8M6M10x1.25

28.23 €

1 4 Arbeitstage 10.812.313.59.54.8M8M8X1M12x1.25

30.25 €

1 4 Arbeitstage 12.814.315.511.54.8M10M10X1.25M14x1.5

32.72 €

1 4 Arbeitstage 14.816.317.513.54.8M12M12X1.25M16x1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl

Technischer Support