Gewindeeinsätze verstärkt (07661)

Gewindeeinsätze verstärkt (07661)
· Stärkerer Querschnitt für Einsätze mit erhöhter Belastung

· Ermöglichen Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten Gewindebohrungen

· Eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen

· Leichter und schneller Einbau

· Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07661-04
07661-05
07661-06
07661-08
07661-08X1
07661-10
07661-10X125
07661-12
07661-12X125
07661-14
07661-14X15
07661-16
07661-16X15
07661-18X15
07661-20
07661-20X15
07661-22X15
07661-24
07661-24X2
07661-104
07661-105
07661-106
07661-108
07661-108X1
07661-110
07661-110X125
07661-112
07661-112X125
07661-114
07661-114X15
07661-116
07661-116X15
07661-118X15
07661-120
07661-120X15
07661-122X15
07661-124
07661-124X2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Einbau Bohrer Ø
(mm)
Einbau Senk Ø +0,25
(mm)
D1=Innengewinde D2=Außengewinde L Länge
(mm)
Einbau Mindest- Gewindetiefe
(mm)
Ausbau Bohrer Ø
(mm)
Ausbau Bohrtiefe
(mm)
Einbau Gewinde-bohrer
(mm)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge

8.53 €

1 4 Arbeitstage Stahl6.98.3M4M889.55.54M8K0399.804

4.43 €

1 4 Arbeitstage Stahl8.810.3M5M10x1.251012.57.54.8M10x1.25K0399.805

4.75 €

1 4 Arbeitstage Stahl10.812.3M6M12x1.251214.59.54.8M12x1.25K0399.806

5.29 €

1 4 Arbeitstage Stahl12.814.3M8M14x1.51416.511.54.8M14x1.5K0399.808

5.29 €

1 4 Arbeitstage Stahl12.814.3M8x1M14x1.51416.511.54.8M14x1.5K0399.808

6.57 €

1 4 Arbeitstage Stahl14.816.3M10M16x1.51618.513.54.8M16x1.5K0399.810

10.79 €

1 4 Arbeitstage Stahl14.816.3M10x1.25M16x1.51618.513.54.8M16x1.5K0399.810

8.43 €

1 4 Arbeitstage Stahl16.818.3M12M18x1.51820.515.54.8M18x1.5K0399.812

8.43 €

1 4 Arbeitstage Stahl16.818.3M12x1.25M18x1.51820.515.54.8M18x1.5K0399.812

10.45 €

1 4 Arbeitstage Stahl18.820.3M14M20x1.52022.517.54.8M20x1.5K0399.814

10.45 €

1 4 Arbeitstage Stahl18.820.3M14x1.5M20x1.52022.517.54.8M20x1.5K0399.814

12.14 €

1 4 Arbeitstage Stahl20.722.3M16M22x1.52224.517.86.4M22x1.5K0399.816

12.14 €

1 4 Arbeitstage Stahl20.722.3M16x1.5M22x1.52224.517.86.4M22x1.5K0399.816

17.91 €

1 4 Arbeitstage Stahl22.524.3M18x1.5M24x1.52426.519.86.4M24x1.5K0399.818

21.03 €

1 4 Arbeitstage Stahl2830.3M20M30x23034.525.86.4M30x2K0399.820

21.03 €

1 4 Arbeitstage Stahl2830.3M20x1.5M30x23034.525.86.4M30x2K0399.820

26.85 €

1 4 Arbeitstage Stahl3032.3M22x1.5M32x23236.527.86.4M32x2K0399.822

38.14 €

1 4 Arbeitstage Stahl3133.3M24M33x23337.528.86.4M33x2K0399.824

38.14 €

1 4 Arbeitstage Stahl3133.3M24x2M33x23337.528.86.4M33x2K0399.824

9.72 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6.98.3M4M889.55.54M8K0399.804

8.93 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8.810.3M5M10x1.251012.57.54.8M10x1.25K0399.805

8.69 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10.812.3M6M12x1.251214.59.54.8M12x1.25K0399.806

9.16 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl12.814.3M8M14x1.51416.511.54.8M14x1.5K0399.808

9.16 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl12.814.3M8x1M14x1.51416.511.54.8M14x1.5K0399.808

10.50 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl14.816.3M10M16x1.51618.513.54.8M16x1.5K0399.810

10.50 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl14.816.3M10x1.25M16x1.51618.513.54.8M16x1.5K0399.810

13.39 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl16.818.3M12M18x1.51820.515.54.8M18x1.5K0399.812

13.39 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl16.818.3M12x1.25M18x1.51820.515.54.8M18x1.5K0399.812

17.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl18.820.3M14M20x1.52022.517.54.8M20x1.5K0399.814

17.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl18.820.3M14x1.5M20x1.52022.517.54.8M20x1.5K0399.814

19.31 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl20.722.3M16M22x1.52224.517.86.4M22x1.5K0399.816

19.31 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl20.722.3M16x1.5M22x1.52224.517.86.4M22x1.5K0399.816

27.78 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl22.524.3M18x1.5M24x1.52426.519.86.4M24x1.5K0399.818

34.36 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl2830.3M20M30x23034.525.86.4M30x2K0399.820

34.36 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl2830.3M20x1.5M30x23034.525.86.4M30x2K0399.820

59.11 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3032.3M22x1.5M32x23236.527.86.4M32x2K0399.822

74.52 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3133.3M24M33x23337.528.86.4M33x2K0399.824

74.52 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3133.3M24x2M33x23337.528.86.4M33x2K0399.824

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 verstärkt

Technischer Support