Einbauwerkzeug für Gewindeeinsatz (07661)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07661-804
07661-805
07661-806
07661-808
07661-810
07661-812
07661-814
07661-816
07661-818
07661-820
07661-822
07661-824
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einbau Bohrer Ø
(mm)
Einbau Senk Ø +0,25
(mm)
Einbau Mindest- Gewindetiefe
(mm)
Ausbau Bohrer Ø
(mm)
Ausbau Bohrtiefe
(mm)
Passend für Innengewinde D1 Einbau Gewinde-bohrer
(mm)

25.83 €

1 4 Arbeitstage 6.98.39.55.54M4M8

26.19 €

1 4 Arbeitstage 8.810.312.57.54.8M5M10x1.25

27.06 €

1 4 Arbeitstage 10.812.314.59.54.8M6M12x1.25

28.23 €

1 4 Arbeitstage 12.814.316.511.54.8M8M8X1M14x1.5

30.25 €

1 4 Arbeitstage 14.816.318.513.54.8M10M10X1.25M16x1.5

32.72 €

1 4 Arbeitstage 16.818.320.515.54.8M12M12X1.25M18x1.5

35.49 €

1 4 Arbeitstage 18.820.322.517.54.8M14M14X1.5M20x1.5

36.75 €

1 4 Arbeitstage 20.722.324.517.86.4M16/M16x1.5M16X1.5M22x1.5

38.02 €

1 4 Arbeitstage 22.524.326.519.86.4M18x1.5M24x1.5

39.40 €

1 4 Arbeitstage 2830.334.525.86.4M20M20X1.5M30x2

40.81 €

1 4 Arbeitstage 3032.336.527.86.4M22x1.5M32x2

45.08 €

1 4 Arbeitstage 3133.337.528.86.4M24M24X2M33x2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl

Technischer Support