Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07662-808 |
07662-810 |
07662-812 |
07662-814 |
07662-816 |
07662-818 |
07662-820 |
07662-822 |
07662-824 |
07662-830 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einbau Bohrer Ø (mm) | Einbau Senk Ø +0,25 (mm) | Einbau Mindest- Gewindetiefe (mm) | Ausbau Bohrer Ø (mm) | Ausbau Bohrtiefe (mm) | Passend für Außengewinde D2 | Einbau Gewinde-bohrer (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.9 | 8.3 | 9.5 | 5.5 | 4 | M8 | M8 | ||
40.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.8 | 10.3 | 12.5 | 7.5 | 4.8 | M10x1.25 | M10x1.25 | ||
41.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.8 | 12.3 | 14.5 | 9.5 | 4.8 | M10x1.25 | M10x1.25 | ||
44.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.8 | 14.3 | 16.5 | 11.5 | 4.8 | M14x1.5 | M14x1.5 | ||
48.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.8 | 16.3 | 18.5 | 13.5 | 4.8 | M16x1.5 | M16x1.5 | ||
53.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.8 | 18.3 | 20.5 | 15.5 | 4.8 | M18x1.5 | M18x1.5 | ||
58.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18.8 | 20.3 | 22.5 | 17.5 | 4.8 | M20x1.5 | M20x1.5 | ||
61.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.7 | 22.3 | 24.5 | 17.8 | 6.4 | M22x1.5 | M22x1.5 | ||
64.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | 24.3 | 26.5 | 19.8 | 6.4 | M24x1.5 | M24x1.5 | ||
68.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 30.3 | 34.5 | 25.8 | 6.4 | M30x2 | M30x2 |
Loading...
Werkstoff | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einbau Bohrer Ø(mm)
Einbau Senk Ø +0,25(mm)
Einbau Mindest- Gewindetiefe(mm)
Ausbau Bohrer Ø(mm)
Ausbau Bohrtiefe(mm)
Passend für Außengewinde D2
Einbau Gewinde-bohrer(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften