Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07664-104 |
07664-105 |
07664-106 |
07664-108 |
07664-110 |
07664-112 |
07664-114 |
07664-116 |
07664-116X15 |
07664-118X15 |
07664-120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innengewinde M (mm) | Einbau Bohrer Ø (mm) | Einbau Senk Ø +0.25 (mm) | D2=Außengewinde (mm) | L Länge (mm) | L1 Länge (mm) | Einbau Mindest- Gewindetiefe (mm) | Ausbau Bohrer Ø (mm) | Ausbau Bohrtiefe (mm) | Einbau Gewinde-bohrer (mm) | Bestellnummer Einbauwerkzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 6.9 | 8.3 | M8 | 8 | 4 | 9.5 | 5.5 | 4 | M8 | K0399.804 | ||
10.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 8.8 | 10.3 | M10x1.25 | 10 | 5 | 12.5 | 7.5 | 4.8 | M10x1.25 | K0399.805 | ||
11.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 10.8 | 12.3 | M12x1.25 | 12 | 6 | 14.5 | 9.5 | 4.8 | M12x1.25 | K0399.806 | ||
11.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 12.8 | 14.3 | M14x1.5 | 14 | 7 | 16.5 | 11.5 | 4.8 | M14x1.5 | K0399.808 | ||
12.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 14.8 | 16.3 | M16x1.5 | 16 | 8 | 18.5 | 13.5 | 4.8 | M16x1.5 | K0399.810 | ||
16.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 16.8 | 18.3 | M18x1.5 | 18 | 9 | 20.5 | 15.5 | 4.8 | M18x1.5 | K0399.812 | ||
21.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 18.8 | 20.3 | M20x1.5 | 20 | 10 | 22.5 | 17.5 | 4.8 | M20x1.5 | K0399.814 | ||
24.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 20.7 | 22.3 | M22x1.5 | 22 | 11 | 24.5 | 17.8 | 6.4 | M22x1.5 | K0399.816 | ||
24.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16x1.5 | 20.7 | 22.3 | M22x1.5 | 22 | 11 | 24.5 | 17.8 | 6.4 | M22x1.5 | K0399.816 | ||
34.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18x1.5 | 22.5 | 24.3 | M24x1.5 | 24 | 12 | 26.5 | 19.8 | 6.4 | M24x1.5 | K0399.818 | ||
41.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 28 | 30.3 | M30x2 | 30 | 15 | 34.5 | 25.8 | 6.4 | M30x2 | K0399.820 |
Loading...
Ausführung | Standard | Werkstoff | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | Passiviert |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Selbstsichernd | Ausführung 2 | Verstärkt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innengewinde M(mm)
Einbau Bohrer Ø(mm)
Einbau Senk Ø +0.25(mm)
D2=Außengewinde(mm)
L Länge(mm)
L1 Länge(mm)
Einbau Mindest- Gewindetiefe(mm)
Ausbau Bohrer Ø(mm)
Ausbau Bohrtiefe(mm)
Einbau Gewinde-bohrer(mm)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften