Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10228-01-08
Werkstoff | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Ausführung 1 | selbstschneidend |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | mit Schneidbohrung | D1=Innengewinde | M8 | L Länge(mm) | 16 |
für Artikelnummer | K1538.808 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gewindeeinsätze / Stahl (10228), die Teilenummer ist 10228-01-08.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10228-01-08.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften