T-Griffe Kunststoff, Form L, Außengewinde (K1871)

T-Griffe Kunststoff, Form L, Außengewinde (K1871)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1871.26506X20
K1871.26506X25
K1871.26506X30
K1871.26506X40
K1871.26508X20
K1871.26508X25
K1871.26508X30
K1871.26508X40
K1871.27508X20
K1871.27508X25
K1871.27508X30
K1871.27508X40
K1871.27510X30
K1871.27510X40
K1871.27510X50
K1871.28510X30
K1871.28510X40
K1871.28510X50
K1871.28512X30
K1871.28512X40
K1871.28512X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D=Gewinde D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
H1
(mm)
Gewicht

4.74 €

1 4 Arbeitstage 65,114,6M618372022,90,0320

4.99 €

1 4 Arbeitstage 65,114,6M618372522,90,0330

5.01 €

1 4 Arbeitstage 65,114,6M618373022,90,0340

5.05 €

1 4 Arbeitstage 65,114,6M618374022,90,0350

4.47 €

1 4 Arbeitstage 65,114,6M818372022,90,0320

4.66 €

1 4 Arbeitstage 65,114,6M818372522,90,0330

5.08 €

1 4 Arbeitstage 65,114,6M818373022,90,0340

5.26 €

1 4 Arbeitstage 65,114,6M818374022,90,0350

4.66 €

1 4 Arbeitstage 75,118,4M82241,22025,20,0450

4.84 €

1 4 Arbeitstage 75,118,4M82241,22525,20,0460

5.23 €

1 4 Arbeitstage 75,118,4M82241,23025,20,0470

5.45 €

1 4 Arbeitstage 75,118,4M82241,24025,20,0480

5.26 €

1 4 Arbeitstage 75,118,4M102241,23025,20,0470

5.31 €

1 4 Arbeitstage 75,118,4M102241,24025,20,0480

5.53 €

1 4 Arbeitstage 75,118,4M102241,25025,20,0500

5.38 €

1 4 Arbeitstage 85,219,6M102444,83026,50,0620

5.45 €

1 4 Arbeitstage 85,219,6M102444,84026,50,0640

5.68 €

1 4 Arbeitstage 85,219,6M102444,85026,50,0660

5.50 €

1 4 Arbeitstage 85,219,6M122444,83026,50,0620

5.73 €

1 4 Arbeitstage 85,219,6M122444,84026,50,0640

5.92 €

1 4 Arbeitstage 85,219,6M122444,85026,50,0660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Oberfläche Grundkörper hochglanzpoliert Material Komponente Stahl
Oberfläche Komponente blau-passiviert Farbe Grundkörper schwarz Form L
Benennung T-Griff Gewindeart Außengewinde PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support