Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | Anzeige Nach einer Umdrehung | Drehmomentabstützung (Nm) | P=Steigung (mm) | Zählrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 001,5 | 1 | 1,5 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 001,5 | 1 | 1,5 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 001,5 | 1 | 1,5 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 001,5 | 1 | 1,5 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 001,5 | 2 | 1,5 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 001,5 | 2 | 1,5 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 001,5 | 2 | 1,5 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 001,5 | 2 | 1,5 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 001,5 | 3 | 1,5 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 001,5 | 3 | 1,5 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 001,5 | 3 | 1,5 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 001,5 | 3 | 1,5 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 001,5 | 4 | 1,5 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 001,5 | 4 | 1,5 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 001,5 | 4 | 1,5 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 001,5 | 4 | 1,5 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 002,0 | 1 | 2 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 002,0 | 1 | 2 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 002,0 | 1 | 2 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 002,0 | 1 | 2 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 002,0 | 2 | 2 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 002,0 | 2 | 2 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 002,0 | 2 | 2 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 002,0 | 2 | 2 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 002,0 | 3 | 2 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 002,0 | 3 | 2 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 002,0 | 3 | 2 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 002,0 | 3 | 2 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 002,0 | 4 | 2 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 002,0 | 4 | 2 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 002,0 | 4 | 2 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 002,0 | 4 | 2 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 004,0 | 1 | 4 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 004,0 | 1 | 4 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 004,0 | 1 | 4 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 004,0 | 1 | 4 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 004,0 | 2 | 4 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 004,0 | 2 | 4 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 004,0 | 2 | 4 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 004,0 | 2 | 4 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 004,0 | 3 | 4 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 004,0 | 3 | 4 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 004,0 | 3 | 4 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 004,0 | 3 | 4 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 004,0 | 4 | 4 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 004,0 | 4 | 4 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 004,0 | 4 | 4 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 004,0 | 4 | 4 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 005,0 | 1 | 5 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 005,0 | 1 | 5 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 005,0 | 1 | 5 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 005,0 | 1 | 5 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 005,0 | 2 | 5 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 005,0 | 2 | 5 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 005,0 | 2 | 5 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 005,0 | 2 | 5 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 005,0 | 3 | 5 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 005,0 | 3 | 5 | 1 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 005,0 | 3 | 5 | 2 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 005,0 | 3 | 5 | 2 |
Loading...
Material Grundkörper | Kunststoff | Material Komponente | Stahl | Ausführung 1 | mit Positionsanzeiger |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Digitalanzeige | Benennung | Stellknopf | Komma an Stelle | 1 |
Gewicht | 0,0613 | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Anzeige Nach einer Umdrehung
Drehmomentabstützung(Nm)
P=Steigung(mm)
Zählrichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften