Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D1=Innendurchmesser (mm) | D2=Außendurchmesser (mm) | B=Stärke (mm) | C (DIN 912) | R (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | brüniert | 8 | 18 | 20 | M3x8 | 22,4 | 0,0271 | ||
12.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | blank | 8 | 18 | 20 | M3x8 | 22,4 | 0,0274 | ||
8.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | brüniert | 10 | 24 | 20 | M3x10 | 26 | 0,0494 | ||
15.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 24 | 20 | M3x10 | 26 | 0,0501 | ||
9.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | brüniert | 12 | 28 | 24 | M4x12 | 31,8 | 0,0841 | ||
17.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | 28 | 24 | M4x12 | 31,8 | 0,0838 | ||
11.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | brüniert | 16 | 34 | 29 | M5x16 | 39,4 | 0,1433 | ||
20.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | blank | 16 | 34 | 29 | M5x16 | 39,4 | 0,1446 | ||
12.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | brüniert | 20 | 40 | 33 | M6x18 | 46,4 | 0,2198 | ||
23.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | blank | 20 | 40 | 33 | M6x18 | 46,4 | 0,2209 | ||
15.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | brüniert | 25 | 45 | 33 | M6x18 | 50,8 | 0,2541 | ||
27.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | blank | 25 | 45 | 33 | M6x18 | 50,8 | 0,2554 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | brüniert | 30 | 54 | 33 | M6x18 | 58,6 | 0,3728 | ||
33.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | blank | 30 | 54 | 33 | M6x18 | 58,6 | 0,3751 | ||
18.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | brüniert | 40 | 60 | 33 | M6x18 | 65 | 0,3660 | ||
33.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | blank | 40 | 60 | 33 | M6x18 | 65 | 0,3686 | ||
27.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | brüniert | 50 | 78 | 41 | M8x25 | 87 | 0,8418 | ||
50.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | blank | 50 | 78 | 41 | M8x25 | 87 | 0,8462 |
Loading...
Form | B | Form-Typ | außen geschlitzt | Benennung | Klemmring |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | breit | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D1=Innendurchmesser(mm)
D2=Außendurchmesser(mm)
B=Stärke(mm)
C (DIN 912)
R(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften