Klemmringe breit geschlitzt, innen (K1924)

Klemmringe breit geschlitzt, innen (K1924)
· Schlitz innen

· Positionier- und Anschlagelement für Wellen

· Maßgenaue Passung

· Sehr große Haltekräfte

· Beschädigungen an der Welle werden vermieden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1924.00801
K1924.00802
K1924.01001
K1924.01002
K1924.01201
K1924.01202
K1924.01601
K1924.01602
K1924.02001
K1924.02002
K1924.02501
K1924.02502
K1924.03001
K1924.03002
K1924.04001
K1924.04002
K1924.05001
K1924.05002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D1=Innendurchmesser
(mm)
D2=Außendurchmesser
(mm)
D3
(mm)
B=Stärke
(mm)
C (DIN 912) L
(mm)
R
(mm)
D4
(mm)
A
(mm)
Gewicht
(kg)

7.46 €

1 4 Arbeitstage Stahl-brüniert818620M3x86,522,43,36,50,0272

12.28 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305blank818620M3x86,522,43,36,50,0240

8.41 €

1 4 Arbeitstage Stahl-brüniert1024620M3x108,5263,38,50,0494

15.38 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305blank1024620M3x108,5263,38,50,0515

9.46 €

1 4 Arbeitstage Stahl-brüniert12287,524M4x121031,84,3100,0841

17.20 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305blank12287,524M4x121031,84,3100,0842

11.45 €

1 4 Arbeitstage Stahl-brüniert16341029M5x161239,45,5120,1439

20.98 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305blank16341029M5x161239,45,5120,1441

12.96 €

1 4 Arbeitstage Stahl-brüniert20401133M6x1814,546,46,514,50,2240

23.70 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305blank20401133M6x1814,546,46,514,50,2241

15.10 €

1 4 Arbeitstage Stahl-brüniert25451133M6x181750,86,5170,2623

27.97 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305blank25451133M6x181750,86,5170,2608

18.15 €

1 4 Arbeitstage Stahl-brüniert30541133M6x1821,558,66,521,50,3727

33.10 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305blank30541133M6x1821,558,66,521,50,3794

18.30 €

1 4 Arbeitstage Stahl-brüniert40601133M6x1825656,5250,3726

33.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305blank40601133M6x1825656,5250,3768

27.76 €

1 4 Arbeitstage Stahl-brüniert50781441M8x2532876,5320,7720

50.82 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305blank50781441M8x2532876,5320,8449

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Form-Typ innen geschlitzt Benennung Klemmring
Ausführung 1 breit RoHS true

Technischer Support