Aufnahmebuchsen für Kugeltragbolzen Edelstahl, plan, Form A (K1921)

Aufnahmebuchsen für Kugeltragbolzen Edelstahl, plan, Form A (K1921)
· Sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen

· Prozesssicherer Einbau in unterschiedlichen Trägermaterialien

· Korrosionsbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1921.10810
K1921.10815
K1921.10825
K1921.10835
K1921.11015
K1921.11025
K1921.11035
K1921.11050
K1921.11215
K1921.11225
K1921.11625
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Außendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Anzieh- drehmoment
(Nm)
L1=Gewindelänge
(mm)
Bestellnummer Montageschlüssel Gewicht
(kg)

36.12 €

1 4 Arbeitstage M16x1,58249,83,1162520751096651-080,0323

37.35 €

1 4 Arbeitstage M16x1,58249,83,1162520751596651-080,0315

39.11 €

1 4 Arbeitstage M168249,83,1163530752596651-080,0405

41.31 €

1 4 Arbeitstage M168249,83,1164540753596651-080,0500

41.77 €

1 4 Arbeitstage M20x1,5102812,25,12030241001596651-080,0553

42.54 €

1 4 Arbeitstage M20x1,5102812,25,12035291002596651-080,0647

45.22 €

1 4 Arbeitstage M20102812,25,12045391003596651-080,0738

49.42 €

1 4 Arbeitstage M20102812,25,12060541005096651-080,0961

45.98 €

1 4 Arbeitstage M24x1,5123214,75,12232261501596651-080,0824

46.83 €

1 4 Arbeitstage M24x1,5123214,75,12240341502596651-080,1018

52.85 €

1 4 Arbeitstage M30x2163919,25,13045392002596651-160,1596

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Form A Ausführung 1 für Kugeltragbolzen
Ausführung 2 plan Benennung Aufnahmebuchse X(mm) 1,5
PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support