Aufnahmebuchsen für Kugeltragbolzen Edelstahl, plan, Form B (K1921)

Aufnahmebuchsen für Kugeltragbolzen Edelstahl, plan, Form B (K1921)
· Sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen

· Prozesssicherer Einbau in unterschiedlichen Trägermaterialien

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1921.11235
K1921.11250
K1921.11650
K1921.11675
K1921.12050
K1921.12075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Außendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Anzieh- drehmoment
(Nm)
L1=Gewindelänge
(mm)
Bestellnummer Montageschlüssel Gewicht
(kg)

50.27 €

1 4 Arbeitstage M24123214,72250443,81503596651-080,1111

56.14 €

1 4 Arbeitstage M24123214,722655918,81505096651-080,1326

61.32 €

1 4 Arbeitstage M30163919,230655962005096651-160,2030

72.40 €

1 4 Arbeitstage M30163919,2309084312007596651-160,2513

80.25 €

1 4 Arbeitstage M36x22043263070633,52005096651-160,3217

100.21 €

1 4 Arbeitstage M36x220432630958828,52007596651-160,4142

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Form B Ausführung 1 für Kugeltragbolzen
D5(mm) 5,1 Ausführung 2 plan Benennung Aufnahmebuchse
X(mm) 1,5 PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support