Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1922.0810 |
K1922.0815 |
K1922.0825 |
K1922.0835 |
K1922.1015 |
K1922.1025 |
K1922.1035 |
K1922.1050 |
K1922.1215 |
K1922.1225 |
K1922.1235 |
K1922.1250 |
K1922.1625 |
K1922.1650 |
K1922.1675 |
K1922.2050 |
K1922.2075 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2=Außendurchmesser (mm) | D1=Gewinde (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | Anzieh- drehmoment (Nm) | L1=Gewindelänge (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16x1,5 | 8 | 24 | 9,8 | 27,5 | 20 | 19 | 90 | 10 | 0,0337 | ||
37.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16x1,5 | 8 | 24 | 9,8 | 27,5 | 20 | 19 | 90 | 15 | 0,0345 | ||
39.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 8 | 24 | 9,8 | 37,5 | 25 | 19 | 75 | 25 | 0,0460 | ||
41.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 8 | 24 | 9,8 | 47,5 | 35 | 19 | 75 | 35 | 0,0564 | ||
41.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20x1,5 | 10 | 28 | 12,2 | 35,5 | 24 | 24 | 145 | 15 | 0,0691 | ||
42.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20x1,5 | 10 | 28 | 12,2 | 35,5 | 24 | 24 | 145 | 25 | 0,0728 | ||
45.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 10 | 28 | 12,2 | 46 | 29 | 24 | 130 | 35 | 0,0956 | ||
49.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 10 | 28 | 12,2 | 65 | 49 | 24 | 130 | 50 | 0,1163 | ||
45.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M24x1,5 | 12 | 32 | 14,7 | 35,5 | 24 | 27 | 220 | 15 | 0,0940 | ||
46.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M24x1,5 | 12 | 32 | 14,7 | 36,5 | 24 | 27 | 220 | 25 | 0,1039 | ||
50.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M24 | 12 | 32 | 14,7 | 48,5 | 36 | 27 | 200 | 35 | 0,1191 | ||
56.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M24 | 12 | 32 | 14,7 | 72,5 | 60 | 27 | 200 | 50 | 0,1636 | ||
52.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | M30x2 | 16 | 39 | 19,2 | 44 | 29 | 30 | 440 | 25 | 0,1637 | ||
61.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M30 | 16 | 39 | 19,2 | 66 | 44 | 30 | 400 | 50 | 0,2347 | ||
72.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | M30 | 16 | 39 | 19,2 | 96 | 74 | 30 | 400 | 75 | 0,3251 | ||
80.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | M36x2 | 20 | 43 | 26 | 70 | 55 | 36 | 440 | 50 | 0,3332 | ||
100.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M36x2 | 20 | 43 | 26 | 95 | 80 | 36 | 440 | 75 | 0,4497 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Ausführung 1 | für Kugeltragbolzen | Benennung | Aufnahmebuchse |
---|---|---|---|---|---|
X(mm) | 1,5 | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2=Außendurchmesser(mm)
D1=Gewinde(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Anzieh- drehmoment(Nm)
L1=Gewindelänge(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften