Kugeldruckschrauben ohne Kopf kurze Ausführung (K1913)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1913.1416
K1913.1616
K1913.1820
K1913.2020
K1913.2025
K1913.2425
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
L=Länge
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
G D=Gewinde Kugel-Ø
(mm)
Gewicht
(kg)

9.91 €

1 4 Arbeitstage 7,21663012,3M148,50,0120

10.20 €

1 4 Arbeitstage 7,21683015,2M168,50,0152

12.75 €

1 4 Arbeitstage 10,720106024,6M18X2120,0240

15.73 €

1 4 Arbeitstage 10,720106030,9M20X2120,0310

16.04 €

1 4 Arbeitstage 10,725106040,2M20X2120,0400

20.92 €

1 4 Arbeitstage 13,525129057,8M24x2150,0580

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 ohne Kopf Ausführung 2 kurze Ausführung Material Komponente Wälzlagerstahl
Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Kugeldruckschraube Festigkeitsklasse 12.9
Gewindeart Außengewinde Produkttyp mit abgeflachter Kugel Oberfläche Grundkörper brüniert
Oberfläche Komponente gehärtet und blank RoHS true

Technischer Support