Auflageplatten aus Hartmetall rund (K1914) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1914.110
K1914.111
K1914.112
K1914.113
K1914.114
K1914.211
K1914.212
K1914.213
K1914.214
K1914.215
K1914.411
K1914.412
K1914.413
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
S=Stärke
(mm)
Ausführung 2 Gewicht
(kg)

8.68 €

1 4 Arbeitstage 2,36,353,2geriffelt0,0011

8.89 €

1 4 Arbeitstage 2,37,93,2geriffelt0,0017

7.82 €

1 4 Arbeitstage 39,53,2geriffelt0,0022

9.02 €

1 4 Arbeitstage 312,73,2geriffelt0,0039

15.67 €

1 4 Arbeitstage 319,053,2geriffelt0,0091

9.43 €

1 4 Arbeitstage 1,57,93,2fein geriffelt0,0019

7.82 €

1 4 Arbeitstage 2,39,53,2fein geriffelt0,0025

9.02 €

1 4 Arbeitstage 2,312,73,2fein geriffelt0,0045

15.67 €

1 4 Arbeitstage 2,319,053,2fein geriffelt0,0101

30.51 €

1 4 Arbeitstage 2,325,44fein geriffelt0,0238

8.89 €

1 4 Arbeitstage 37,93,24-Punkt-Auflage0,0015

7.82 €

1 4 Arbeitstage 39,53,24-Punkt-Auflage0,0011

9.43 €

1 4 Arbeitstage 3,512,744-Punkt-Auflage0,0046

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Hartmetall Ausführung 1 rund Benennung Auflageplatte
RoHS true

Technischer Support