Formspanner für Außenspannung, Form A (K2077)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2077.01910
K2077.04950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
D3 Spannbereich min. - max. D5
(mm)
H=Höhe
(mm)
D6
(mm)
H2
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Spannkraft
(kN)
Gewicht
(kg)

118.84 €

1 4 Arbeitstage 19,138,1M3x1622,981,5292,5 - 15,950,835,620,14,623,96,825,417,30,2000

356.50 €

1 4 Arbeitstage 49,576,2M5x2232,4135,563,85,1 - 45,788,948,350,55,155,911,136,217,80,9600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Formspanner Oberfläche Grundkörper Teflon-beschichtet
Form A Ausführung 1 für Außenspannung H3(mm) 2,5
D7(mm) 6,4 Material Komponente Aluminium Oberfläche Komponente harteloxiert
RoHS true PL Edelstahl false

Technischer Support