Passschrauben Form A (K0815)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0815.112045
K0815.112055
K0815.112065
K0815.112075
K0815.116055
K0815.116065
K0815.116075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D K B=Gewindelänge
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
L=Länge
(mm)
A
(mm)
F C
(mm)
C Ø für Passschraube G=Gewinde / für Gewinde Anziehdrehmoment max.
(Nm)
Gewicht
(kg)

7.54 €

1 4 Arbeitstage M121222104512571812 H7M12880,0549

7.68 €

1 4 Arbeitstage M1212221055126718-M12880,0636

7.90 €

1 4 Arbeitstage M1212221065127718-M12880,0716

8.04 €

1 4 Arbeitstage M1212221075128718-M12880,0809

9.79 €

1 4 Arbeitstage M1616251455167124-M162160,1194

9.86 €

1 4 Arbeitstage M1616251465168124-M162160,1347

10.43 €

1 4 Arbeitstage M1616251475169124-M162160,1511

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Befestigungsart Innensechskant
Benennung Passschraube Produkttyp Schraube Form A
Oberfläche Komponente geschliffen RoHS true

Technischer Support