Passschrauben Form B (K0815)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0815.12045
K0815.12055
K0815.12065
K0815.12075
K0815.16055
K0815.16065
K0815.16075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D K B=Gewindelänge
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
L=Länge
(mm)
A
(mm)
C
(mm)
C Ø für Passschraube G=Gewinde / für Gewinde Anziehdrehmoment max.
(Nm)
Gewicht
(kg)

8.97 €

1 4 Arbeitstage M1212221045121812 H7M12880,0545

9.10 €

1 4 Arbeitstage M1212221055121812 H7M12880,0625

9.30 €

1 4 Arbeitstage M12122210651218-M12880,0720

9.41 €

1 4 Arbeitstage M12122210751218-M12880,0809

9.90 €

1 4 Arbeitstage M1616251455162412 H7M162160,1195

10.10 €

1 4 Arbeitstage M1616251465162412 H7M162160,1350

10.40 €

1 4 Arbeitstage M16162514751624-M162160,1510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Befestigungsart Innensechskant
Benennung Passschraube Produkttyp Schraube Form B
Oberfläche Komponente geschliffen RoHS true

Technischer Support