Zentrierbolzen für Mittenbohrung (K0856)

Zentrierbolzen für Mittenbohrung (K0856)
· Abgestimmt auf Grundelemente K0803, K0804, K0805, K0806

· Zum Positionieren von Rasterpaletten auf Maschinentischen

· Einsatzgehärtet

· Passdurchmesser geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0856.5025
K0856.5030
K0856.5050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
D=Bolzendurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)

118.80 €

1 4 Arbeitstage 773425 g60,8103

125.24 €

1 4 Arbeitstage 874430 h60,9215

103.97 €

1 4 Arbeitstage 874450 g61,3570

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 für Mittenbohrung Benennung Zentrierbolzen Material Grundkörper Stahl
RoHS true

Technischer Support