Zentrierbolzen für Richtbohrung (K0858)

Zentrierbolzen für Richtbohrung (K0858)
· Abgestimmt auf Paletten K0806

· Zum Positionieren von Rasterpaletten auf Maschinentischen

· Einsatzgehärtet

· Passdurchmesser geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0858.2520
K0858.3020
K0858.3025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Gewicht
(kg)

55.81 €

1 4 Arbeitstage 25 g62075350,2300

69.40 €

1 4 Arbeitstage 30 h62085450,3439

66.26 €

1 4 Arbeitstage 30 h62585450,3996

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 für Richtbohrung Benennung Zentrierbolzen Material Grundkörper Stahl
RoHS true

Technischer Support