Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0860.08003 |
K0860.08005 |
K0860.08008 |
K0860.12001 |
K0860.12003 |
K0860.12005 |
K0860.16001 |
K0860.16003 |
K0860.16005 |
K0860.16105 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Innendurchmesser (mm) | D2=Außendurchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | G=Gewinde / für Gewinde | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 24 | 3 | M8 | 0,0088 | ||
10.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 24 | 5 | M8 | 0,0149 | ||
10.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 24 | 8 | M8 | 0,0239 | ||
10.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,5 | 40 | 1 | M12 | 0,0107 | ||
11.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,5 | 40 | 3 | M12 | 0,0281 | ||
11.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,5 | 40 | 5 | M12 | 0,0457 | ||
13.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,5 | 50 | 1 | M16 | 0,0155 | ||
14.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,5 | 50 | 3 | M16 | 0,0422 | ||
14.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,5 | 50 | 5 | M16 | 0,0703 | ||
16.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,5 | 60 | 5 | M16 | 0,1036 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert | Ausführung 1 | geschliffen |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Distanzscheibe | Befestigungsart | Bohrung | Produkttyp | Scheibe |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Innendurchmesser(mm)
D2=Außendurchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
G=Gewinde / für Gewinde
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften