Gegenhaken Form A (K0043)

Gegenhaken Form A (K0043)
Werkstoff:
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung:
verzinkt, blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis:
Spannverschlüsse mit Federbügel zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.
Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Federbügels aufgebracht.

Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden.

Gegenhaken bitte separat bestellen.

Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0043.9143111
K0043.9143112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper für Artikelnummer Oberfläche Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Gewicht
(kg)
PL Edelstahl

0.32 €

1 4 Arbeitstage StahlK0043.1430701verzinkt und passiviert-0,0016false

0.52 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlK0043.1430702blank1.43010,0018true

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Ausführung 1 für Spannverschluss Ausführung 2 mit Spannbügel
Benennung Gegenhaken RoHS true

Technischer Support