Spannverschlüsse mit Spannbügel Form A (K0045)

Spannverschlüsse mit Spannbügel Form A (K0045)
· Einfache Verschlusstechnik für Abdeckungen, Verkleidungen und Container

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Behälterbau

· Vibrationsfest durch Totpunktüberschreitung

· Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden

· Können gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert oder verplombt werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0045.1541091
K0045.1541092
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Stahlschlüssel Komponente Gewicht
(kg)
PL Edelstahl

2.36 €

1 4 Arbeitstage Stahlverzinkt und passiviert-0,0736false

7.03 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank1.43010,0713true

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Ausführung 1 mit Spannbügel Ausführung 2 Anschaubbohrung verdeckt
D2(mm) 3,2 Benennung Spannverschluss Haltekraft F1(N) 2000
Produkttyp Standard RoHS true

Technischer Support