Gegenhaken Form B (K0045)

Gegenhaken Form B (K0045)
Werkstoff:
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung:
verzinkt, blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis:
Spannverschlüsse mit Spannbügel zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.
Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Spannbügels aufgebracht.

Mit Hilfe der Bohrung D2 können Spannverschlüsse gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert oder verplombt werden.

Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden.

Gegenhaken bitte separat bestellen.

Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0045.9254771
K0045.9254772
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper für Artikelnummer Oberfläche Grundkörper Stahlschlüssel Komponente Gewicht
(kg)
PL Edelstahl

0.69 €

1 4 Arbeitstage StahlK0045.2641351verzinkt und passiviert-0,0376false

1.99 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlK0045.2641352blank1.43010,0368true

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form B Ausführung 1 für Spannverschluss Ausführung 2 mit Spannbügel
Benennung Gegenhaken RoHS true

Technischer Support