Klemmringe Kunststoff (K2118)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2118.20
K2118.25
K2118.30
K2118.40
K2118.50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Innendurchmesser
(mm)
D2=Außendurchmesser
(mm)
B=Stärke
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
D3=Gewinde Gewicht
(kg)

3.78 €

1 4 Arbeitstage 2040143M40,0100

3.90 €

1 4 Arbeitstage 2545143M40,0200

4.01 €

1 4 Arbeitstage 3054143M40,0300

4.57 €

1 4 Arbeitstage 4060143M40,0400

6.03 €

1 4 Arbeitstage 5078185M60,0500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Edelstahl Form-Typ innen geschlitzt
Benennung Klemmring PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support